SPLA025FSNS-P0-1SS CTL 3000.00
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Conjunto de ejes estriados de bolas de precisión, Con brida, 25 mm Diámetro, 3000.00 mm Longitud
Min: 121.0 mm  Max: 3000.0 mm  Tolerancia: ± 2.0 mm
Se necesita una longitud personalizada (a la izquierda).
- Las ranuras anchas rectificadas de precisión permiten mayor capacidad de traslado de carga y superior rigidez y dureza para manejar mayores cargas de momento.
- El diseño de la ranura es similar a los arcos góticos, lo cual permite holgura angular y juego nulos y convierte al eje estriado de bolas en el elemento ideal para las aplicaciones de alta precisión.
- Un contacto angular de 40° permite que las ranuras operen con mínima fricción y se obtenga una sensibilidad óptima.
- Un diseño simple de retención de bolas permite una eliminación sin desorden de la tuerca estriada.